Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0442 - Charnière en zinc injecté haute pression avec fonction de serrage
Nomenclature
K0442.45252500
BESTKIPP
Référence
K0442.45252500
MATERIAL
Matière
Zinkdruckguss
W
Angle
°
A
Distance
74 mm
A1
Distance
25.0 mm
A2
Distance
25.0 mm
B
Largeur
40 mm
FNN
Broche-guides pour rainure
-
F1
F1 max. kN
1.5 kN
F2
F2 max. kN
0.65 kN
GEW
Poids environ
0.2274 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190317
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.